Julkaise tuotteesi
Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm
Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm

    Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm

    Piedra cerámica con una textura de elegancia sencilla y natural, creada para dar

    respuesta a la necesidad de espacios confortables y regeneradores.

    Tekniset tiedot
    • Piedra cerámica con una textura de elegancia sencilla y natural, creada para dar

      respuesta a la necesidad de espacios confortables y regeneradores.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite135049840
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäMarble finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-26
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka