Julkaise tuotteesi
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión y diseño.

    Tekniset tiedot
    • Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión y diseño.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite135049851
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäMarble finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-26
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka