Julkaise tuotteesi
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm

    Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm

    Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite135050547
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäMarble finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-13
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka