Julkaise tuotteesi
Cerámica Oxford

Cerámica Oxford

Cerámica en diferentes formatos ideal para interiores en pisos y paredes, exteriores en

pisos, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo piedra en tecnología RealHD, lo

que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica

para ambientes elegantes y confortables.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225023902
  • TuoteperheCeramic tiles
  • TuoteryhmäNatural stone finish
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-27
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka