Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alfagres/products/4a506a85-70b1-446c-b8f9-a8dac41b8335
Koti
Luokat
Lattiat
Tiles
cerámica boticcino blanco brillante 61 x 61 cm
Saatavana Yhdysvallat
alfa para la vida real
Seuraa
cerámica boticcino blanco brillante 61 x 61 cm
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
225026445
Tuoteperhe
Ceramic tiles
Tuoteryhmä
wood finish
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-12-28
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
610
Leveys (mm)
610
Syvyys (mm)
18.06
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Toissijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Kolumbia
Valmistettu:
Kolumbia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lattiat - Tiles
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Pohjois-Amerikka
Ecuador
Yhdysvallat
Kolumbia
Samankaltaisia tuotteita
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Lataa
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Lataa
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Lataa
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Lataa
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Lataa
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
Lataa