Julkaise tuotteesi
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225026448
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäOrnamental finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)18.06
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Ecuador
    Yhdysvallat
    Kolumbia