Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alfagres/products/43764764-ca72-4598-80e4-8bd7139ea8ac
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Muu
Rejilla canal piscina arena
Saatavana Yhdysvallat
alfa para la vida real
Seuraa
Rejilla canal piscina arena
La Piedra Tayrona de ALFA evoca con su color y textura lo mejor de las zonas cálidas de la Costa Caribe. Este material es resistente a la humedad y tiene una baja retención de temperatura para que no se caliente en las horas de máxima exposic
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
225026645
Tuoteperhe
Terrazo
Tuoteryhmä
Natural stone finish
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-11-07
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
400
Syvyys (mm)
150
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.alfa.com.co/rejilla-canal-piscina-arena-000000000225026645/p
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cementitious
Toissijainen materiaali
Cementitious
Suunniteltu:
Kolumbia
Valmistettu:
Kolumbia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Other
Samankaltaisia tuotteita
alfa para la vida real
Cerámica Boticcino
Lataa
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Lataa
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Lataa
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Lataa
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Lataa
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Lataa