Julkaise tuotteesi
Tablon etrusca long rojo 300 x 70 mm
Tablon etrusca long rojo 300 x 70 mm

    Tablon etrusca long rojo 300 x 70 mm

    La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal

    Tekniset tiedot
    • La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225026655
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäSolid finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-28
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Ecuador
    Yhdysvallat
    Kolumbia