Julkaise tuotteesi
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

    con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

    atemporales

    Tekniset tiedot
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225027378
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäSolid finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-28
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)610
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka