Julkaise tuotteesi
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Minimal design and high thermo-acoustic performance: this is Ecoslim 72 UP. The system is also available in solutions with perimeter hardware and concealed door.
    Tekniset tiedot
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteECOSLIM-72
    • TuoteperheCasement system
    • TuoteryhmäALUMINUM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1650
    • Leveys (mm)1500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast Aluminum
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window