Julkaise tuotteesi
Ultimate French Casement Window
Marvin

Ultimate French Casement Window

4.7 / 5 tähteä4.7(9 arvostelua)

The Ultimate French Casement window offers traditional styling and architectural character of yesterday updated with today’s performance, energy efficiency and security features. The Ultimate French Casement window cranks open from the center like a French door, with no center vertical post to block the scenery, and an outswing motion that helps save space indoors. Also available in round top shapes as a custom order.  Features:  Available in heights up to 7 feet or widths up to 6 feet;  Durable Hardware allows individual sashes to open easily;  Crank out operation offers control over the angle of the open window;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors.  

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemarvin_ulfrcsw
  • TuoteperheSignature
  • TuoteryhmäUltimate Windows
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-12
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
  • IFC-luokitusIkkuna
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia