Julkaise tuotteesi
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Planet 72 UP offers safety and high thermo-acoustic performance. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 38mm thermal break.
    Tekniset tiedot
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePLANET-72
    • TuoteperheCasement system
    • TuoteryhmäALUMINUM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1480
    • Leveys (mm)1230
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast Aluminum
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window