Julkaise tuotteesi
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Safety and high thermo-acoustic performance is Planet 82 UP. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 48 mm thermal break and isolation with PIR SFG (Saturated Fiber Glass).
    Tekniset tiedot
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePLANET-82
    • TuoteperheCasement system
    • TuoteryhmäALUMINUM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1480
    • Leveys (mm)1230
    • Syvyys (mm)91
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast Aluminum
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window