Julkaise tuotteesi
Refrigeration pipes, insulated
Refrigeration pipes, insulated
    Altech
    Arkistoitu

    Refrigeration pipes, insulated

    This product is only available for the Swedish market. Altech Insulated refrigerant pipes with high quality. Available as single pipe and double pipe. At least 99.9% copper. Easy to work even at low temperatures. Soft UV-resistant insulation of polyethylene with closed microcells, can handle aggressive environments and ensure long life. Manufactured in Europe in accordance with EN 12735-1. Delivered in 20-meter coil with sealed ends.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKoldmedieror_isolerade
    • TuoteperhePipes
    • TuoteryhmäInsulated pipes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKupari
    • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Kreikka
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi