Julkaise tuotteesi
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Arkistoitu

    Ariella washing machine countertop

    3.5 / 5 tähteä3.5(6 arvostelua)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAriella_tvattmaskinsmobel
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-21 19 15 35
    • OmniClass-nimikeUtility Room Specialty Casework