Julkaise tuotteesi
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
    Alterna
    Arkistoitu

    Ella Aqua Wave Vanity unit

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ella Aqua Wave is a water resistant vanity unit with a soft-closing drawer. Made of thermoplastic. For wall mounting. Choose between ceramic or mineral composite washbasins. The vanity units are delivered fully assembled with handles in brass, white matte, black matte or brushed aluminium.

    Width: 500 and 600 mm
    Depth: 460/464 mm
    Height: 415/420 mm

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Soft closing

      Ella Aqua Wave Compact 500
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Wave 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEllaaqua-wave_underskap
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures