Julkaise tuotteesi
Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 90 (60+30) with laundry basket unit and countertop washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 90 (60+30) comes with a 60 Isella Vanity unit, and one Isella Vanity unit with laundry basket on the inside. With countertop and countertop basin in ceramics. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm. To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets. Handles are available as accessories.

    Total width: 908 mm

    Depth: 470 mm

    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte

    Colors countertop: white matte and black matte

    Colors washbasin: white matte and black matte

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIsellaunderskap_porslin_tvattkorg_60_30
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi