Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alterna/products/bd1f9f0b-b31f-4c13-a831-721e4f2e8645
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
Lusso Bath Wall
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Alterna
Seuraa
Lusso Bath Wall
This product is only available for the Swedish market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Lussobadkarsvagg
Tuoteperhe
Sanitet
Tuoteryhmä
Badkarsväggar
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-16
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1400
Leveys (mm)
800
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Asennusohjeet
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7391425.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (kg)
18
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_30_20_78
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower curtains
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Shower Doors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Lataa
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Lataa
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Lataa