Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alterna/products/2faccf88-bd81-408d-b041-0dd32a444a91
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
Lusso Screens 1950 mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Alterna
Seuraa
Arkistoitu
Lusso Screens 1950 mm
This product is only available for the Swedish market.
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Lussoskarmvaggar_1950
Tuoteperhe
Sanitet / Duschväggar
Tuoteryhmä
Duschväggar
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-08-03
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Asennusohjeet
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_7391393.pdf
Esittelyvideo
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
Tuotesertifiointi
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_212_7376620.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Kiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 44 16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Shower Curtains
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Samankaltaisia tuotteita
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Lataa
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Lataa
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
4.2
(
5
)
Lataa