Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alterna/products/430d452b-dff8-40c9-8771-d3f235e83163
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Basins Piazza showcase
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Alterna
Seuraa
Basins Piazza showcase
This product is only available for the Swedish market. Alterna Piazza Washbasin in ceramic for bolt installation. Dimensions 500 x 500 mm. Bolts are included in the package.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Piazzatvattstall_sc2
Tuoteperhe
Sanitet
Tuoteryhmä
Tvättställspaket
Tyyppi
Esittely (malli)
Julkaisupäivä
2017-12-07
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
Tekninen kuvaus
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Turkki
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Sinks
UNSPSC-koodi
30181504
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Commercial Sinks
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Lataa
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa