Julkaise tuotteesi
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Hospital washbasin in 2 sizes, 500 and 600 mm. Loose wash basin without overflow and mixer, for bolt assembly. Bolts are not included. The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled FM Mattsson 9000E-II mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug.

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSjukhustvattstall
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäTvättställ
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)375
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)9.57
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks