Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alterna/products/16eb4b0b-c686-484d-b557-da98c1b3e4c4
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
Square S1 Shower set
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Alterna
Seuraa
Square S1 Shower set
Square S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome and matt white. This product is only available for the Swedish market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Squareduschset_S1
Tuoteperhe
Sanitet
Tuoteryhmä
Duschset
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-06-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
Asennusohjeet
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8320122.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Toissijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Kiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Showers
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Lataa
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa