Julkaise tuotteesi
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäTvättställ
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2026-04-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)375
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)9.57
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa