Julkaise tuotteesi
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Slim LED-light for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Slim LED-light. Used for Alterna mirror cabinets Ariella BAS and Ariella X. White high gloss. Available in 4 widths: 450, 600, 90 and 1 200 mm.

    Tekniset tiedot
    • Color: white high gloss

      LED-light, IP44, 230 V/ 12 V, 4 200 K

      Ariella Slim 45

      Width: 450 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 60

      Width: 600 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 90

      Width: 900 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 120

      Width: 1 200 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAriella_Slim_ledbelysning
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment