Julkaise tuotteesi
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Aqua mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Aqua Mirror cabinet is made of thermoplastic and is completely water resistant. The mirror cabinet is available in white matte, light grey matte, ashy oak, sand beige and concrete grey and has 2 double-sided mirror doors. It has 2 glass shelves and electrical outlet (IP44). Can be supplemented with lighting ramp: Alterna Aqua (1 LED-strip, 2 LED-strips or 2 LED lights) or Alterna Basic Aqua (2 or 4 LED lights).

    Dimensions: Width: 498 and 598 mm, Depth: 146 and 270 mm, Height: 718 mm

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAriellaspegelskap_aqua
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäSpegelskåp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa