Julkaise tuotteesi
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    This product is only available for the Swedish market.

    Bathtub handle in chrome, available in two sizes.

    Width: 353 and 653 mm

    Height: 53

    Depth: 88

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBadkarshandtag
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadkar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 17 21
    • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars