Julkaise tuotteesi
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
    Alterna

    Basic basin and basin package 525

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Washbasin, for bracket mounting, made in porcelain. Also available as a complete washbasin package with several different mixers to choose from, delivered complete with bottom valve, brackets, water trap, plumbing screw and plug.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBasictvattstall525
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäTvättställspaket
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2016-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)525
    • Syvyys (mm)405
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)10.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks