Julkaise tuotteesi
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCalorehanddukstorkar_sc2
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäHanddukstorkar
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2017-12-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC-koodi401018
    • Uniclass 2015 -koodiAc_60
    • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-31 25 25 11
    • OmniClass-nimikeElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems