Julkaise tuotteesi
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with mineral composite basin

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ella Vanity unit comes with a basin in mineral composite. With overflow hole. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. Also available in a compact model. With overflow hole. For wall mounting. To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ella or Ariella Mirror cabinets. Width: 500, 600 and 900 mm Depth: 390 and 460 mm Height: 415 mm Colors: white highgloss and grey matte Handles are available as accessories.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: mineral composite Ella vanity unit 50 Compact Size: B 502 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 605 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Size: B 605 x H 415 x D 460 mm Ella vanity unit 90 Size: B 905 x H 415 x D 460 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEllaunderskap_mineralkomposit
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliMineraalimarmori
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures