Julkaise tuotteesi
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Vanity Unit in white matte with mineral composite washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled. Handles are available as accessories.

    Measurements 50 Compact: Width: 502 mm, Depth: 390 mm, Height: 605 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 605 mm, Depth: 390 mm, Height: 605 mm

    Measurements 60: Width: 605 mm, Depth: 460 mm, Height: 605 mm

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIsellaunderskap_aqua_mineralkomposit
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures