Julkaise tuotteesi
Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin
Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 120 (90+30) with open unit and countertop washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 120 (90+30) comes with a 90 Isella Vanity unit, and one Isella open unit. With countertop and countertop basin in ceramics. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm.

    To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Handles are available as accessories.

    Total width: 1 210 mm
    Depth: 470 mm
    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte
    Colors countertop: white matte and black matte
    Colors washbasin: white matte and black matte

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIsellaunderskap_porslin_oppen_90_30
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa