Julkaise tuotteesi
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna steel lighting fixture for LED-lights. Available in 600 mm width with power outlet and RCCB. IP44. Suits all Alternas mirror cabinets. Screws are included in the packaging.

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)225
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)3.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa