Julkaise tuotteesi
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Milano mirrors with finely cut edges and corners. For wall mounting. 5 mm mirror thickness. Safety film on the back. The mirrors can be mounted both lying and standing. Sizes: 500, 600, 900 and 1000
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMilano_speglar
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäBadrumsmöbler
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors