Julkaise tuotteesi
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePiazzatvattstall
  • TuoteperheSanitet
  • TuoteryhmäTvättställspaket
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks