Julkaise tuotteesi
Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Picto shower cabin with sliding doors. Available in 4 sizes. Choose between 70x90, 90x70, 80x80 or 90x90 cm. Back panels in white 5 mm glass. Doors and side panels in 5 mm clear glass. White function panel with shower set, soap shelf and 160 cc hole for faucet. Acrylic shower tray with adjustable legs and removable front. Bottom valve included.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePictoduschkabin
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäDuschkabiner
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures