Julkaise tuotteesi
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
    Alterna

    Picto basin and basin package 655

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePictotvattstall655
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäTvättställspaket
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-11-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)375
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)9.57
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks