Julkaise tuotteesi
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Rod Towel Warmers are made of chromed steel. Connection is made directly or by plug. Available as straight model with round tubes in two lengths. Keypad on / off. Supplied with wall brackets.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRodhanddukstorkar_sc2
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäHanddukstorkar
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2017-12-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC-koodi401018
    • Uniclass 2015 -koodiAc_60
    • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-31 25 25 11
    • OmniClass-nimikeElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems