Julkaise tuotteesi
Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUtslagsbackar
    • TuoteperheSanitet
    • TuoteryhmäUtslagsbackar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)498
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)3.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWash Water Troughs
    • OmniClass-numero23-21 43 25 11
    • OmniClass-nimikeMop Sinks