Julkaise tuotteesi
Wall shelf for washbasin
Alterna

Wall shelf for washbasin

Alterna Wall shelf is used to move the washbasin out 18 cm. Universal model that fits most on the Swedish market 57 cm wide console-hung washbasins. Made of powder-coated galvanized steel. Screw and nut M6x16 are included for fixing the shelf in the console. Dimensions: 570 x 180 mm. Available with or without T-bolt. Suitable for the following washbasins: Ifö 7322, Ido 11113, Ido 11185 and Gustavsberg 590-2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVagghylla
  • TuoteperheSanitet
  • TuoteryhmäTvättställspaket
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)117
  • Leveys (mm)570
  • Syvyys (mm)440
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti