Julkaise tuotteesi
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWC-fixturer
  • TuoteperheSanitet
  • TuoteryhmäTvättställspaket
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)501
  • Leveys (mm)335
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiWall fixture
  • UNSPSC-koodi39111503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Hangings
  • OmniClass-numero23-21 37 13 11 11
  • OmniClass-nimikeWall Hangings