Julkaise tuotteesi
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    Ota yhteyttä brändiin Altro

    Tekniset tiedot
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAltro-Fortis-Titanium
    • TuoteperheWalls
    • TuoteryhmäFortis Titanium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_45
    • Uniclass 2015 -kuvausWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Coverings
    • OmniClass-numero23-15 15 19
    • OmniClass-nimikeWall Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes