Julkaise tuotteesi
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Altro Puressentials is a commercial wall cladding system designed to provide durability, hygiene, and sustainability. It's engineered to meet the needs of areas that require PVC-free solutions.

    Ota yhteyttä brändiin Altro

    Tekniset tiedot
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAltro-Puressentials
    • TuoteperheWalls
    • TuoteryhmäPuressentials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_45
    • Uniclass 2015 -kuvausWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Coverings
    • OmniClass-numero23-15 15 19
    • OmniClass-nimikeWall Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes