Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alumasi/products/f29378d0-e026-4525-8450-d2a0f6acb66c
Koti
Luokat
Seinät
Verhoseinä
Terrace glass
Saatavana Yhdysvallat
AluMasi
Seuraa
Terrace glass
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
terrace_glass
Tuoteperhe
Terrace
Tuoteryhmä
Glass Terrace
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-12-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2500
Leveys (mm)
4245
Syvyys (mm)
2500
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.alumasi.fi/tuotteet/terassilasit
Asennusohjeet
https://www.rakennustieto.fi/bin/get/id/5odusk5Tw%3A%2447%2437875%2447%24kayttoohjePDF%2447%24AluMasi%2495%24kayttoohje%2446%24zip/AluMasi_kayttoohje.zip
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Seinät - Verhoseinä
IFC-luokitus
Säde
UNSPSC-nimi
Glass products
UNSPSC-koodi
301717
Samankaltaisia tuotteita
Kalwall
Facades - Thermal Strut Unitized Curtain Wall Systems
Lataa
Kawneer NA
1600 LR Wall ® Curtain Wall System
Lataa
Technical Glass Products (TGP)
SteelBuilt Window & Door Systems
Lataa
Kalwall
Facades - Standard Wall Systems
Lataa
EXTECH Exterior Technologies, Inc.
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
4.5
(
6
)
Lataa
Aluprof
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
5.0
(
9
)
Lataa