Julkaise tuotteesi
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
    Alumil
    Arkistoitu

    Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450

    SMARTIA M450 represents the next generation of advanced systems for minimal lift & slide and regular sliding doors. It meets the demanding requirements of contemporary residences for high thermal insulation and modern aesthetics.

    Tekniset tiedot
      • FRAME DEPTH: 113 mm
      • SASH DEPTH: 45 mm
      • SASH WEIGHT: up to 200 Kg lift & slide, up to 180 Kg sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 124,5 mm lift & slide, 114 mm sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE): 25 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: 36 mm
      • MECHANISM: Lift & slide mechanism, Sliding mechanism
      • SEALING METHOD: Perimetrical with tri-fin brushes and/or EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 45 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesliding-and-lifting-sliding-insulated-system-smartia-m450
    • TuoteperheSMARTIA
    • TuoteryhmäSliding
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-10-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Kreikka
    • Valmistettu:Kreikka
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors and windows and glass
    • UNSPSC-koodi3017
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows