Julkaise tuotteesi
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Series 1000SS Detector Check Valves are used in fire protection applications to detect leakage or unauthorized use of water in fire sprinkler systems. It consists of a stainless steel body construction with flanged connections, and stainless steel linkage parts.

    Series 1000SS is lightweight, non-corrosive, and can be installed in horizontal or vertical positions. A meter bypass assembly and bypass tapings are optional. Maximum Pressure: 175psi (12.06 bar).

    Tekniset tiedot
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1000SS
    • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
    • TuoteryhmäCheck Valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwing Check Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 19
    • OmniClass-nimikeCheck Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING