Julkaise tuotteesi
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Series ARK-EZ-STD Valve and Meter Support Stand allows for quick and easy valve installation and field adjustable height. The support stand is made of durable all-welded construction and incorporates a corrosion-resistant coating.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteark-ez-std
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäBackflow Prevention
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings