Julkaise tuotteesi
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 / 5 tähteä4.1(10 arvostelua)

In-Building Risers are used to connect the main fire supply to the building overhead fire system. The fitting passes under the foundation without joints and extends up through the floor. Provided with installation tabs, the unit has a CIPS (Cast Iron Pipe Size) coupler for easy connection to the underground supply (AWWA C900 PVC) and (Ductile Iron Pipe) an industry standard grooved-end connection (AWWA C606) on the building side for easy connection to the overhead fire sprinkler system.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteIBR
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäRisers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_30_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWet riser landing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-19 25 13 21 15
  • OmniClass-nimikeRisers
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING