Julkaise tuotteesi
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Series LF2000B Double Check Valve Assemblies prevent the backflow of contaminated water into the potable water supply. It consists of a Lead Free* cast silicon copper alloy body construction that is easy to maintain and service. Series LF2000B is ideal at referenced cross-connections identified as non-health hazard applications. Check with local inspection authorities for installation requirements. The LF2000B features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelf2000b
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäBackflow Prevention
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings