Julkaise tuotteesi
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door

    Heritage Patio Door

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)

    With the Heritage Patio Door, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Taupe, Bronze, and Black. Paint options available to match your style.

    The Heritage Patio Door is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Available in:

    • 2 panel (OX or XO) doors.
    • 3 panel (OXO, XXO or OXX) doors.
    • 4 panel (OXXO) doors
    • Up to 16 feet wide and 8 feet tall configurations.
    • Available in 10 feet wide 2 panel configurations.
    •  Standard nail fin or optional retrofit flush fin.
    • J Channel and Stucco Key option available.
    • 2 point lock
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteartisan-contemporary-patio-door
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäArtisan Series Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Glass Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 23 13
    • OmniClass-nimikeSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat