Julkaise tuotteesi
230 Turnbuckle
Arkistoitu

230 Turnbuckle

Size Range: 3/8" through 2-1/2"

Material: Forged steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Provides adjustment up to 6" for 12" Fig. 230 and 3" for 6" Fig. 230.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 13), WW-H-171-E (Type 13), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 13).

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteanvil-fig-230
  • TuoteperhePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • TuoteryhmäRod Attachments
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-31
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot